Schneider-Electric Romania Promelek
 
DL1CJ0245
DL1CJ0245
bec Tip Led cu baza Ba9S, Galben, 24 V
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Compatibilitate gama Harmony XB4
Tip de accesorii / piese separate Bec cu LED
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu iluminat
Destinatie accesorii/piese separate Buton iluminat
[Us] tensiune nominala de alimentare 24 V c.a./c.c.
Culoare semnalizare Portocaliu
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Tip produs sau componenta LED bulb
Suplimentar
Baza bec BA 9s
Greutate neta 0,002 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,0 cm
Latime prima forma de impachetare 1,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 2,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 3,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 10,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 4,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 30,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 300
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,135 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni