Schneider-Electric Romania Promelek
 
EPH6100123
EPH6100123
Asfora, Doza aparenta, 1 post, crem
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Asfora
Tip produs sau componenta Doza de instalare
Numar de posturi 1 post
Culoare Crem
Tip de ambalaj Flow-pack
Suplimentar
Montare dispozitiv Suprafata
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): doza de aparat
Finisare suprafata Lucios
Inaltime 81,4 mm
Latime 81,4 mm
Adancime 40 mm
Adancimea proiectata 40 mm
Greutate neta 0,047 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4 cm
Latime prima forma de impachetare 8,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 60 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 9,4 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,2 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,6 cm
Greutate a doua forma de impachetare 608 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 96
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 40 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60 cm
Greutate a treia forma de impachetare 8,062 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni