Schneider-Electric Romania Promelek
 
EVD1S24T0B
EVD1S24T0B
Fast charging station, EVlink, DC fast charger, 24 kW, SAE CCS connector, wall mount
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama EVlink
Tip produs sau componenta Fast charging station
Sistem de control acces RFID authentification card conformitate cu ISO/IEC 14443 A and B
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului Statie de incarcare vehicul electric
Tip de instalare Interior/exterior
Locatie de montare Wall mounting
Floor stand with pilon (se comandă separat)
Descrierea polilor 3P + N
Tensiune de intrare 360...440 V c.a. la 50...60 Hz, 3 faze
Input current 32…40 A
Tensiunea nominala de iesire SAE CCS Combo 2: 24 kW at 1,5…65 A, 200...530 V, c.c.
Tip de iesire Right side: 1 charging cable of 3,5 m and non retractable
Numar de iesiri 1
Tipul conectorului SAE CCS Combo 2
Tip de protectie Protectie la scurtcircuit pe iesire
Protectie la suprasarcina
Protectiein caz de defectiune la legatura la pamant
Protecție la cresterea temperaturii
Tip afisaj Ecran tactil LCD : 7 inch
Tip buton de comanda Start
Stop
Emergency stop
Compatibilitate electromagnetică Imunitate pentru medii industriale
Emisii standard pentru mediul industrial
Material Cofret metalic, alb
Culoare Parte frontala:signal white (RAL 9003)
Corpul dispozitivului:gri inchis (RAL 7021)
Inaltime 860 mm
Latime 507 mm
Adancime 250 mm
Greutate neta 66 kg
Certificari produs EAC
Tara vizata All
Servicii Commercial service plan
Serviciu Ethernet Web browser
Protocol port de comunicare OCPP 1.6
WLAN
TCP/IP Ethernet
Tipul retelei de comunicatie 3G/4G
WLAN
TCP/IP
Mediu
Grad de protectie IP IP55
Grad de protectie IK IK10
Eficienta 95 %
Power factor 0,99
Temperatura ambientala de functionare -25…50 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…60 °C
Altitudine de functionare 0...2000 m
Umiditate relativa 10…95 %
Standarde EN 61851:ed. 3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 63,000 cm
Latime prima forma de impachetare 156,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 67,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 126,000 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Garantie contractuala
Garantie 18 luni