|
|
|
EVP1DB2LG
Suport EVlink 24kW DC Charger_Multi
|
|
|
Principal
Gama
|
EVlink
|
Tip produs sau componenta
|
Pilon
|
Nume scurt al dispozitivului
|
Pedestal_24kW DC Charger Multistandard
|
Suplimentar
Compatibilitate produs
|
1 x statie de incarcare
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Statie de incarcare vehicul electric
|
Tip de instalare
|
Interior/exterior
|
Mod de montare
|
Pe podea
|
Material
|
Metal
|
Culoare
|
Gri inchis (RAL 7021)
|
Inaltime
|
1835 mm
|
Latime
|
536 mm
|
Adancime
|
336 mm
|
Greutate produs
|
53 kg (pedastal)
146 kg (pedastal with charging station)
|
Mediu
Compatibilitate gama
|
EVlink (EVlink Fast Charge Solution)
|
Grad de protectie IK
|
IK10
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
59,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
69,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
198,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
156,0 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Garantie contractuala
|
|