Schneider-Electric Romania Promelek
 
EZ9C32240
EZ9C32240
Easy9 Contactor 40A 2NO
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Easy9
Nume produs Easy9 CT
Tip produs sau componenta Contactor
Descriere poli 2P
[Ie] curent nominal de utilizare 40 A AC-7A
Compozitie contact pol 2 NO
Tip retea electrica C.a.
Categorie de utilizare AC-7A conformitate cu SR EN 61095
Tensiune circuit de comanda 220...230 V c.a. 50 Hz
Suplimentar
Frecventa retea electrica 50 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V
[Ui] tensiune nominala de izolatie 400 V
Frecventa de comutare 100 switching operations/day
Semnalizare locala Indicatie ON/OFF
Puterea consumata la mentinere in VA 4,6 VA
Varf de putere in VA 34 VA
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Nu
Numar de pasi de 9mm pe rand 4
Inaltime 81 mm
Latime 36 mm
Adancime 60 mm
Greutate neta 225 g
Culoare Gri (RAL 7035)
Durabilitate mecanica 200000 cic
Durabilitate electrica 200000 cic
Conexiuni - borne Circuit de comanda terminal tip tunel1…2,5 mm² flexibil
Circuit de alimentare terminal tip tunel1,5…4 mm² flexibil
Circuit de comanda terminal tip tunel1…2,5 mm² rigid
Circuit de alimentare terminal tip tunel1,5…6 mm² rigid
Cuplu de strangere Circuit de comanda: 0,8 N.m
Circuit de alimentare: 2 N.m
Lungimea de dezizolare a cablului 9 mm
Mediu
Standarde SR EN 61095
Certificari produs EAC
Etichete privind calitatea CE
CMIM
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK04
Grad de poluare 2
Categorie de supratensiune III
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,500 cm
Latime prima forma de impachetare 6,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 225,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 8,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 23,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,410 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 66
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 15,862 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni