Schneider-Electric Romania Promelek
 
GV2AF3
GV2AF3
Bloc De Conectare - Gv2 Cu Contactor Lc1-D09 - D38
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Linergy
Nume produs FT
Nume scurt al dispozitivului GV2AF
Tip produs sau componenta Combination block
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Compatibilitate gama TeSys GV2
TeSys Deca
Suplimentar
Compatibilitate produs LC1D09...D38
Descriere poli 3P
[Ie] curent nominal 32 A
Cantitate pe set Set de 10
Greutate neta 0,016 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,500 cm
Latime prima forma de impachetare 10,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 22,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 10,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 268,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 140
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 4,196 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 months