|
|
|
GV2G454
Linergy FT, Comb busbar, 63A, 4 tap-offs, 54mm pitch
|
|
|
Principal
Gama
|
Linergy
|
Nume produs
|
FT
|
Nume scurt al dispozitivului
|
GV2G
|
Tip produs sau componenta
|
Pieptene
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de conectare
|
Descriere poli
|
3P
|
Compatibilitate gama
|
TeSys Deca
TeSys GV2
TeSys K
TeSys U
|
Numar de puncte de conectare
|
4
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
63 A
|
Pasul conexiunii
|
54 mm
|
Suplimentar
Locul de montare
|
Pe borna
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
690 V
|
Lungime
|
206 mm
|
Greutate neta
|
0,085 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,900 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,700 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
21,600 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
88,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,550 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
1600
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
156,500 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|