Schneider-Electric Romania Promelek
 
GV2ME01
GV2ME01
Disjunctor Motor Gv2-Me - 3 Poli 3D - 0,1 - 0,16 A - Unit. Decl. Termomagnetica
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys Deca
Nume produs TeSys GV2
TeSys Deca
Tip produs sau componenta Motor circuit breaker
Nume scurt al dispozitivului GV2ME
Aplicatie a dispozitivului Motor protection
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Suplimentar
Descriere poli 3P
Tip retea electrica C.a.
Categorie de utilizare Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
AC-3 conformitate cu IEC 60947-4-1
AC-3e conformitate cu IEC 60947-4-1
Frecventa retea 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-4-1
Mod de fixare Sina DIN simetrica, 35 mm prinse
Panou înşurubat (with adaptor plate)
Capacitate de rupere 100 kA Icu la 230/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 kA Icu la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitatea nominala de rupere la scurtcircuit 100 % la 230/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 % la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 % la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 % la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
100 % la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Tip de control Intrerupator cu revenire
[In] curent nominal 0,16 A
Domeniul de reglare a protectiei termice 0,1…0,16 A conformitate cu IEC 60947-4-1
Curent magnetic de declansare 1,5 A
[Ith] curent termic conventional in aer liber 0,16 A conformitate cu IEC 60947-4-1
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
Sensibilitate la cadere de faza Da conformitate cu IEC 60947-4-1
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu IEC 60947-1 § 7-1-6
Puterea disipata pe pol 2,5 W
Durabilitate mecanica 100000 cic
Durabilitate electrica 100000 cic pentru AC-3 la 415 V In
100000 cic pentru AC-3e la 415 V In
Dificultate nominala Continuu conformitate cu IEC 60947-4-1
Cuplu de strangere 1,7 N.m - pornit borna cu clema cu surub
Latime 45 mm
Inaltime 89 mm
Adancime 78,5 mm
Greutate neta 0,26 kg
Culoare Gri inchis
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
EN/IEC 60947-4-1
Certificari produs CCC
UL
CSA
EAC
ATEX
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RINA
DNV-GL
UKCA
Grad de protectie IK IK04
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Încercare climatică Conformitate cu IACS E10
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…80 °C
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Temperatura ambientala de utilizare -20…60 °C
Rezistenta mecanica Şocuri 30 Gn for 11 ms
Vibraţii 5 Gn, 5...150 Hz
Altitudinea de functionare 2000 m
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,700 cm
Latime prima forma de impachetare 9,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 228,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 24
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,796 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni