Schneider-Electric Romania Promelek
 
IMT35935
IMT35935
Noua Unica, Doza ST rotunda 3 posturi 67x50 a=50mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Multifix
Tip produs sau componenta Doza de aparat
Prezentare dispozitiv Fara rama
Suplimentar
Numar de posturi 3 posturi
Mod de fixare Cu suruburi si cleme
Culoare Alb polar
Intrare pentru cablu 10 predecupare diametru: 20 mm
3 predecupare diametru: 16 mm
Inaltime 67 mm
Latime 201 mm
Adancime 50 mm
Diametru 67 mm
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,100 cm
Latime prima forma de impachetare 7,300 cm
Lungime prima forma de impachetare 22,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 87,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 22,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 37,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,038 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 30
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 3,818 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni