|
|
|
K115F003UP
Comutator Cu Came - 3 Poli - 60° - 115 A - Montare Cu Suruburi
|
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii AUG 15, 2024
|
|
Sfarsitul serviciilor standard
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony K
|
Tip produs sau componenta
|
Comutator cu came complet
|
Nume componenta
|
K115
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
115 A
|
Locul de montare
|
Fata
|
Mod de fixare
|
4 orificii
|
Tipul capului comutatorului cu came
|
Cu placă frontală 88 x 88 mm
|
Tip de operator
|
Negru maner
|
Blocare cu lacat pentru maner rotativ
|
Fara
|
Prezentarea legendei
|
Cu metalic legenda, 1 - 0 - 2 negru marcaj
|
Functie de comutare cam
|
Comutator
|
Revenire
|
Fara
|
Pozitie decuplata
|
Cu pozitie Oprit
|
Descriere poli
|
3P
|
Pozitii de comutare
|
Dreapta: 0° - 60°
Stanga: 0° - 300°
|
Grad de protectie IP
|
IP40 conforming to SR EN 60529
|
Suplimentar
Unghi de comutatie
|
60 °
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
Putere nominala de functionare in W
|
13000 W AC-3, 380/440 V 1 fază conformitate cu SR EN 60947-3
15000 W AC-23A, 220/240 V 1 fază conformitate cu SR EN 60947-3
15000 W AC-3, 220/240 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3
22000 W AC-23A, 380/440 V 1 fază conformitate cu SR EN 60947-3
30000 W AC-23A, 220/240 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3
30000 W AC-3, 380/440 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3
30000 W AC-3, 660/690 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3
3700 W AC-3, 110 V 1 fază conformitate cu SR EN 60947-3
45000 W AC-23A, 380/440 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3
5500 W AC-23A, 110 V 1 fază conformitate cu SR EN 60947-3
65000 W AC-23A, 660/690 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3
7500 W AC-3, 220/240 V 1 fază conformitate cu SR EN 60947-3
|
Curent nominal [Ie]
|
100 A AC-21A conformitate cu SR EN 60947-3
|
Curent de scurtcircuit
|
15000 A
|
Protectie la scurtcircuit
|
125 A cartuş fuzibil, tip gG
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu EN 947-1
6 kV conformitate cu IEC 947-1
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta
|
Deschidere pozitiva
|
Cu
|
Conexiune electrica
|
Terminale captive cu şurub flexibil, capacitate de prindere: 1 x 25 mm²
Terminale captive cu şurub solid, capacitate de prindere: 1 x 35 mm²
|
Cuplu de strangere
|
2,5 N.m
|
Capacitate de comutare in mA
|
100000 mA c.c. la 140 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
100000 mA c.c. la 24 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
100000 mA c.c. la 48 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
100000 mA c.c. la 48 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
100000 mA c.c. la 70 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
100000 mA c.c. la 95 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
115000 mA c.c. la 24 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
115000 mA c.c. la 48 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
115000 mA c.c. la 70 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
33000 mA c.c. la 30 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
33000 mA c.c. la 60 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
33000 mA c.c. la 90 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
|
Durabilitate mecanica
|
300000 cic
|
CAD latime globala
|
88 mm
|
CAD inaltime globala
|
88 mm
|
CAD adancime globala
|
154 mm
|
Greutate neta
|
0,645 kg
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-3
|
Certificari produs
|
CULus 120 V 5 CP 1 fază
CULus 240 V 10 CP 1 fază
CULus 240 V 20 CP 3 faze
CULus 480 V 30 CP 3 faze
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II conformitate cu IEC 60536
Clasa II conformitate cu NF C 20-030
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
23,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
975,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,418 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|