Schneider-Electric Romania Promelek
 
K1C003QCH
K1C003QCH
Comutator Pas Cu Pas Cu Came - 1 Pol - 45° - 12 A - Pentru Ø 22 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony K
Tip produs sau componenta Comutator cu came complet
Nume componenta K1
[Ith] curent termic conventional in aer liber 12 A
Locul de montare Fata
Mod de fixare Orificiu Ø 22 mm
Tipul capului comutatorului cu came Cu placă frontală 45 x 45 mm
Tip de operator Negru maner, lungime = 35 mm
Blocare cu lacat pentru maner rotativ Fara
Prezentarea legendei Cu metalic legenda, 0 - 1 - 2 - 3 negru marcaj
Functie de comutare cam Comutator pas cu pas
Revenire Fara
Pozitie decuplata Cu pozitie Oprit
Descriere poli 1P
Pozitii de comutare Dreapta: 0° - 45° - 90° - 135°
Grad de protectie IP IP65 conforming to SR EN 60529
Suplimentar
Numar de pasi 3
Unghi de comutatie 45 °
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Ithe] curent termic conventional in incinta 10 A
Putere nominala de functionare in W 10500 W AC-21, 500...660 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
1100 W AC-3, 230 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
1500 W AC-23A, 230 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 1 fază conformitate cu IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
1500 W AC-3, 500 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
1500 W AC-3, 690 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
2200 W AC-23A, 400 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
2200 W AC-23A, 500 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
2200 W AC-23A, 690 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
4800 W AC-21, 230 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
600 W AC-3, 230 V 1 fază conformitate cu IEC 947-3
8300 W AC-21, 400 V 3 faze conformitate cu IEC 947-3
Curent nominal [Ie] 1,8 A la 690 V AC-3 3 faze conformitate cu IEC 947-3
2,8 A la 500 V AC-3 3 faze conformitate cu IEC 947-3
2,8 A la 690 V AC-23A 3 faze conformitate cu IEC 947-3
3,3 A la 400 V AC-3 3 faze conformitate cu IEC 947-3
3,8 A la 500 V AC-23A 3 faze conformitate cu IEC 947-3
4,6 A la 230 V AC-3 3 faze conformitate cu IEC 947-3
4,8 A la 400 V AC-23A 3 faze conformitate cu IEC 947-3
5,6 A la 230 V AC-23A 3 faze conformitate cu IEC 947-3
1 A la 500 V AC-15 conformitate cu IEC 947-5-1
2 A la 400 V AC-15 conformitate cu IEC 947-5-1
3 A la 230 V AC-15 conformitate cu IEC 947-5-1
Durabilitate electrica 1000000 cic AC-15
1000000 cic AC-21
500000 cic AC-23
500000 cic AC-3
Viteza maxima de functionare 2,5 cic/mn AC-21
2,5 cic/mn AC-23
2,5 cic/mn AC-3
8,333 cic/mn AC-15
Curent de scurtcircuit 10000 A
Protectie la scurtcircuit 16 A cartuş fuzibil, tip gG
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV în funcţia de izolaţie
6 kV conformitate cu IEC 947-1
Operare contacte Decuplare lenta
Deschidere pozitiva Cu
Conexiune electrica Terminale captive cu şurub flexibil, capacitate de prindere: 2 x 1,5 mm²
Terminale captive cu şurub solid, capacitate de prindere: 1 x 2,5 mm²
Durabilitate mecanica 1000000 cic
CAD latime globala 45 mm
CAD inaltime globala 50 mm
CAD adancime globala 59 mm
Greutate neta 0,155 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-3 pentru circuit de alimentare
SR EN 60947-5-1 pentru circuit de comanda
CENELEC EN 50013
Certificari produs CSA 240 V 3 CP 3 faze 2 -pol(i)
UL 240 V 0,33 CP 1 fază 2 -pol(i)
CSA 240 V 1 CP 1 fază
UL 240 V 1 CP 3 faze
Tratament protector TC
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Rezistenta la socuri 30 gn conformitate cu IEC 68-2-27
Rezistenta la vibratii 5 gn (f = 10…150 Hz) conformitate cu IEC 68-2-6
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 536
Clasa II conformitate cu NF C 20-030
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,500 cm
Latime prima forma de impachetare 6,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 165,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,845 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni