Schneider-Electric Romania Promelek
 
K2C003HLH
K2C003HLH
Comutator Cu Came - 3 Poli - 90° - 20 A - Montare Cu Suruburi
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony K
Tip produs sau componenta Comutator cu came complet
Nume componenta K2
[Ith] curent termic conventional in aer liber 20 A
Locul de montare Fata
Mod de fixare Fixare multipla
Tipul capului comutatorului cu came Cu placă frontală 45 x 45 mm
Tip de operator Negru maner, lungime = 35 mm
Blocare cu lacat pentru maner rotativ Fara
Prezentarea legendei Cu metalic legenda, 0 - 1 negru marcaj
Functie de comutare cam Comutator
Revenire Fara
Pozitie decuplata Cu pozitie Oprit
Descriere poli 3P
Pozitii de comutare Dreapta: 0° - 90°
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Suplimentar
Unghi de comutatie 90 °
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Ithe] curent termic conventional in incinta 16 A
Durabilitate electrica 200000 cic AC-23
200000 cic AC-3
600000 cic AC-15
600000 cic AC-21
Viteza maxima de functionare 2,5 cic/mn AC-21
2,5 cic/mn AC-23
2,5 cic/mn AC-3
8,333 cic/mn AC-15
Curent de scurtcircuit 10000 A
Protectie la scurtcircuit 20 A cartuş fuzibil, tip gG
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV în funcţia de izolaţie
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
Operare contacte Decuplare lenta
Deschidere pozitiva Cu
Conexiune electrica Terminale captive cu şurub flexibil, capacitate de prindere: 2 x 1,5 mm²
Terminale captive cu şurub solid, capacitate de prindere: 1 x 2,5 mm²
Durabilitate mecanica 1000000 cic
CAD latime globala 45 mm
CAD inaltime globala 45 mm
CAD adancime globala 87 mm
Greutate neta 0,135 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-3 pentru circuit de alimentare
SR EN 60947-5-1 pentru circuit de comanda
CENELEC EN 50013
GB/T 14048.5 pentru circuit de comanda
GB/T 14048.3 pentru circuit de alimentare
Certificari produs CSA 240 V 3 CP 3 faze 2 -pol(i)
UL 240 V 0,33 CP 1 fază 2 -pol(i)
CSA 240 V 1 CP 1 fază
UL 240 V 1 CP 3 faze
Tratament protector TC
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Rezistenta la socuri 30 gn conformitate cu IEC 68-2-27
Rezistenta la vibratii 5 gn (f = 10…150 Hz) conformitate cu IEC 68-2-6
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 536
Clasa II conformitate cu NF C 20-030
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,500 cm
Latime prima forma de impachetare 6,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 158,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,724 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 320
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 63,168 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni