Schneider-Electric Romania Promelek
 
K30F003UP
K30F003UP
Comutator Cu Came - 3 Poli - 60° - 32 A - Montare Cu Suruburi
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony K
Tip produs sau componenta Comutator cu came complet
Nume componenta K30
[Ith] curent termic conventional in aer liber 32 A
Locul de montare Fata
Mod de fixare 4 orificii
Tipul capului comutatorului cu came Cu placă frontală 64 x 64 mm
Tip de operator Negru maner
Blocare cu lacat pentru maner rotativ Fara
Prezentarea legendei Cu metalic legenda, 1 - 0 - 2 negru marcaj
Functie de comutare cam Comutator
Revenire Fara
Pozitie decuplata Cu pozitie Oprit
Descriere poli 3P
Pozitii de comutare Dreapta: 0° - 60°
Stanga: 0° - 300°
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Suplimentar
Unghi de comutatie 60 °
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
Curent de scurtcircuit 5000 A
Protectie la scurtcircuit 50 A cartuş fuzibil, tip gG
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu EN 947-1
6 kV conformitate cu IEC 947-1
Operare contacte Decuplare lenta
Deschidere pozitiva Cu
Conexiune electrica Terminale captive cu şurub flexibil, capacitate de prindere: 2 x 4 mm²
Terminale captive cu şurub solid, capacitate de prindere: 2 x 6 mm²
Cuplu de strangere 1,2 N.m
Capacitate de comutare in mA 11000 mA c.c. la 120 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
11000 mA c.c. la 180 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
11000 mA c.c. la 60 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
1200 mA c.c. la 220 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
1200 mA c.c. la 440 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
1200 mA c.c. la 660 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
16000 mA c.c. la 140 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
16000 mA c.c. la 48 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
16000 mA c.c. la 95 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
23000 mA c.c. la 120 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
23000 mA c.c. la 180 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
23000 mA c.c. la 60 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
25000 mA c.c. la 30 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
25000 mA c.c. la 60 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
25000 mA c.c. la 90 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
3200 mA c.c. la 110 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
3200 mA c.c. la 220 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
3200 mA c.c. la 330 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
32000 mA c.c. la 140 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
32000 mA c.c. la 24 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
32000 mA c.c. la 24 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
32000 mA c.c. la 48 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
32000 mA c.c. la 48 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
32000 mA c.c. la 48 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
32000 mA c.c. la 70 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
32000 mA c.c. la 70 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
32000 mA c.c. la 95 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
400 mA c.c. la 440 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
400 mA c.c. la 660 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
6500 mA c.c. la 110 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
6500 mA c.c. la 220 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
6500 mA c.c. la 330 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
Durabilitate mecanica 300000 cic
CAD latime globala 64 mm
CAD inaltime globala 64 mm
CAD adancime globala 106 mm
Greutate neta 0,425 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-3
Certificari produs CULus 120 V 2 CP 1 fază
CULus 240 V 5 CP 1 fază
CULus 240 V 5 CP 3 faze
CULus 480 V 20 CP 3 faze
Tratament protector TC
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 60536
Clasa II conformitate cu NF C 20-030
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,4 cm
Latime prima forma de impachetare 7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 281,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 30
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 8,963 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni