Schneider-Electric Romania Promelek
 
KNT63AB4
KNT63AB4
Canalis - Unit. Alimentare Pt. Knt - 63 A - Montaj Stanga Sau Dreapta
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Canalis
Nume produs KN
Nume scurt al dispozitivului KNT
Compatibilitate produs Canalis KNT busbar trunking 40…63 A
Tip produs sau componenta Unitate de alimentare
Material bara Aluminiu
[Ie] curent nominal de utilizare 63 A
[Ue] tensiune nominala 230...500 V
Numarul circuitelor 1
Tip de protectie Fără protecţie
Tip de control Control de la distanta
Culoare Alb (RAL 9001)
Suplimentar
Echipament furnizat End cover
Locul de montare Stanga
Dreapta
Mod de montare Cu cleme
Suport de montare Bara colectoare
Conexiuni - borne Cutie de borne pentru 16 mm² flexibil
Cutie de borne pentru 25 mm² rigid
Latime 265 mm
Adancime 71 mm
Inaltime 92 mm
Greutate neta 580 g
Standarde IEC 61439-6
Mediu
Grad de protectie IP IP55 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conforming to IEC 62262
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,0 cm
Latime prima forma de impachetare 10,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 30,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 680,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 36,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,128 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 luni