|
|
|
KSA630ABG4
Canalis - Unit. Alimentare Pt. Ksa - 630 A - Montaj Stanga
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Canalis
|
Nume produs
|
KS
|
Nume scurt al dispozitivului
|
KSA
|
Compatibilitate produs
|
Canalis KSA busbar trunking 500…1000 A
|
Tip oferta
|
Classic
|
Tip produs sau componenta
|
Unitate de alimentare
|
Material bara
|
Aluminiu
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
630 A
|
[Ue] tensiune nominala
|
230...690 V
|
Numarul circuitelor
|
1
|
Polaritate canal de bara colectoare
|
3L + N + PE
|
Tip de protectie
|
Fără protecţie
|
Tip de control
|
Fara
|
Culoare
|
Alb (RAL 9001)
|
Suplimentar
Echipament furnizat
|
End cover
|
Locul de montare
|
Stanga
|
Mod de montare
|
Cu suruburi
|
Suport de montare
|
Bara colectoare
|
Material corp
|
Metal
|
Conexiuni - borne
|
Papuc pentru 300 mm² rigid
Papuc pentru 300 mm² flexibil
|
Latime
|
753 mm
|
Adancime
|
288 mm
|
Inaltime
|
457 mm
|
Greutate neta
|
23 kg
|
Standarde
|
IEC 61439-1
IEC 61439-6
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP55 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
29,4 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
50,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
76,1 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
24,0 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
2
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
79,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
63,0 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs fara halogen
|
Garantie contractuala
|
|