Schneider-Electric Romania Promelek
 
LA1KN04
LA1KN04
Bloc De Contacte Auxiliar Tesys - 4 Nc - Borne Tip Clema Cu Surub
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys K
Tip produs sau componenta Bloc de contacte auxiliar
Nume scurt al dispozitivului LA1
Compatibilitate gama TeSys K LC1K
TeSys K CA2K
TeSys K CA3K
Locul de montare Fata
Compozitie contact pol 4 NC
Contacts operation Instantaneu
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 25...400 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
600 V conformitate cu UL 60947-5-1
600 V conformitate cu CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A (at 50 °C)
Standarde SR EN 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
JIS C8201-5-1
Certificari produs Schema CB
CCC
UL
CSA
UE
UKCA
Suplimentar
Irms capacitatea nominala la inchidere 110 A at <= 690 V c.a. conforming to SR EN 60947
Curent instantaneu de scurtcircuit 80 A 1 s
60 A 500 ms
110 A 100 ms
Calibrul fuzibilului asociat 10 A gG at <= 690 V conforming to SR EN 60947
Curentul minim de comutare 5 mA
Tensiunea minima de comutare 17 V
Distanta fara suprapunere 0,5 mm
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ
Conexiuni - borne Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,34…1,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…4 mm²rigid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,34…1,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…4 mm²rigid
Cuplu de strangere 1,3 N.m - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
1,3 N.m - cu şurubelniţa pozidriv No 2
Inaltime 30 mm
Latime 38 mm
Adancime 35 mm
Greutate neta 0,045 kg
Mediu
Caracteristica de mediu Mediu normal
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
Tratament protector TC conformitate cu IEC 60068
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…80 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…50 °C
Altitudinea de functionare 2000 m
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4 cm
Latime prima forma de impachetare 3,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 4 cm
Greutate prima forma de impachetare 40 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 3 cm
Latime a doua forma de impachetare 19 cm
Lungime a doua forma de impachetare 30 cm
Greutate a doua forma de impachetare 405 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 100
Inaltime a treia forma de impachetare 15 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 4,535 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni