Putere motor kW
|
1,1 kW at 220...230 V c.a. 50/60 Hz
2,2 kW at 380...400 V
2,2 kW at 415 V
2,2 kW at 440 V
3 kW at 500 V
3 kW at 660...690 V
|
Compozitie contact pol
|
3 NO
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
20 A (at 55 °C) for circuit de alimentare
|
Irms capacitatea nominala la inchidere
|
60 A at 440 V c.a. for circuit de alimentare conforming to IEC 60947-4-1
|
Capacitate de rupere nominala
|
48 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
80 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare
45 A 40 °C - 60 s for circuit de alimentare
20 A 40 °C - 600 s for circuit de alimentare
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
10 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de comanda conforming to SR EN 60947-5-1
12 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare
|
Impedanta medie
|
2,5 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuit de alimentare
|
Puterea disipata pe pol
|
0,09 W AC-3
1 W AC-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Grad de poluare
|
3
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV bobina neconectată în circuitul de forţă conformitate cu SR EN 60947
|
Durabilitate mecanica
|
10000000 cic
|
Durabilitate electrica
|
1400000 cic AC-3
150000 cic AC-1
|
Tipul circuitului de comanda
|
C.a. la 50/60 Hz
|
Limite de tensiune circuit de comanda
|
0,85...1,1 Uc -5…55 °C operaţional 50/60 Hz
0.3...0.6 Uc -5…55 °C eliminare 50/60 Hz
|
Consum de energie conectare in VA
|
95 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
95 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Consum de energie mentinere in VA
|
8,3 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
8,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Disipare de caldura
|
2…3 W for circuit de comanda
|
Timp de functionare
|
12...22 ms la închidere
4...19 ms la deschidere
|
Viteza maxima de functionare
|
1800 cic/h la <60 °C
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de alimentare: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de alimentare 1,2 N.m
Circuit de comanda 1,2 N.m
|
Compozitie contact auxiliar
|
1 NC
|
Tensiunea minima de comutare
|
17 V for circuit de comanda
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA for circuit de comanda
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ for circuit de comanda
|
Timpul de nesuprapunere
|
1,5 ms la energizare garantat intre contactul NC si No
1,5 ms la întreruperea alimentării garantat intre contactul NC si No
|
Suport de montare
|
Placa
Sina DIN
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
343,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
36
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
12,867 kg
|