Schneider-Electric Romania Promelek
 
MGU3.163.12N
MGU3.163.12N
Unica Top/Class, rocker switch, 2 way, 16 AX 250 VAC, 1 m, graph.
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Unica
Denumire Unica Top - Unica Class
Tip produs sau componenta Intrerupator
Prezentare dispozitiv Mecanism
Tip tehnologie Electromecanic
Functie de comutare Cap scara
Numar de clapete 1
Aplicatie a dispozitivului Control lumini
Culoare Grafit
Suplimentar
Curent nominal 16 AX
[Ue] tensiune nominala 250 V
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Durabilitate electrica 5000 cic
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Distanta de deschidere > 3 mm
Actuator Clapeta
Numar module 1 modul
Lampa de veghe LED, culoare: albastru, consum de curent: 0.15 mA, crestere temperatură: 15 °C
Conexiuni - borne Borne cu surub
Sectiune cablu 0…4 mm² rigid cablu
0…4 mm² flexibil cablu
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): capac mecanism
Mod de fixare Clipsare
Latime 22,5 mm
Inaltime 45 mm
Adancime 33 mm
Adancime de montaj 21 mm
Greutate neta 0,024 kg
Temperatura ambientala de functionare 25…35 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare 0…50 °C
Standarde EN 60669-1
Directiva de joasa tensiune
EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Caracteristica de mediu Sapun lichid
Rezistent UV
Benzina
Acetona
Fluid de curatare a geamurilor
Ulei
Alcool
Decolorant
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,0 cm
Latime prima forma de impachetare 6,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 26,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 4,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 13,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 33,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 333,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 40
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,64 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni