Schneider-Electric Romania Promelek
 
MGU3.411.18
MGU3.411.18
Priza Rj45,Cat. 5 U/Utp,2Mod,Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Denumire Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Priza de date
Aplicatie a dispozitivului Comunicare
Prezentare dispozitiv Mecanism
Culoare Alb (RAL 9003)
Tip priza de date Priza RJ45 4 contacte Cat.5e < 155 MHz
Echipament furnizat Suport eticheta
Clapeta de protectie
Suplimentar
Tip de retea de comunicatie 1000BASE-T
Port protocol de comunicatie ATM 155 Mbps
Destinatie produs Doza pardoseala
Canal cablu
Numar module 2 module
Numar priza 1
Tip amprenta Infraplus
Tipul conectorului S-One
Tip manta cablu U/UTP
Organizarea cablurilor Pereche torsadata, neecranata
Conexiuni - borne Clic
Montare dispozitiv Incastrat
Mod de fixare Clipsare
Cu cleme:protectie
Directie de instalare Drept
Material ASA + PC: capac mecanism
Adancime 36 mm
Latime 85 mm
Inaltime 80 mm
Adancime de montaj 25 mm
Mediu
Grad de protectie IP IP40
Grad de protectie IK IK01
Temperatura ambientala de utilizare 15…30 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare 0…35 °C
Caracteristica de mediu Ulei
Benzina
Fluid de curatare a geamurilor
Acetona
Rezistent UV
Alcool
Decolorant
Sapun lichid
Standarde ISO 8877
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,000 cm
Latime prima forma de impachetare 4,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 22,200 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 8,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 303,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 200
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 6,648 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni