Schneider-Electric Romania Promelek
 
MGU3.490.30
MGU3.490.30
Unica Top, Priza Telefon, Rj11, 1 M, Aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Tip produs sau componenta Priza de telefon
Prezentare dispozitiv Mecanism
Culoare Aluminium
Tip priza de telefon Priza telefon RJ11 (4 contact(e) - categorie 3 la 16 Mbit/s
Suplimentar
Numar priza 1
Numar module 1 modul
Conexiuni - borne Borne cu surub cablu torsadat
Mod de fixare Clipsare
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): capac mecanism
Adancime 23 mm
Latime 22,5 mm
Inaltime 45 mm
Adancime de montaj 12 mm
Greutate neta 0,013 kg
Temperatura ambientala de functionare 15…30 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare 0…35 °C
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Caracteristica de mediu Ulei
Decolorant
Fluid de curatare a geamurilor
Sapun lichid
Acetona
Alcool
Benzina
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,7 cm
Latime prima forma de impachetare 4,4 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 18 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 4,8 cm
Latime a doua forma de impachetare 13,6 cm
Lungime a doua forma de impachetare 33,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 226 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 40
Inaltime a treia forma de impachetare 15 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1375 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 months