Schneider-Electric Romania Promelek
 
MGU6.006.863
MGU6.006.863
Unica Plus, Rama de Acoperire, 6 M, 3 Porti Oriz., Verde Mar/Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Aplicatie a dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Plus
Numar de porti 3 posturi orizontal
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Măr verde
Culoare decoratiune Alb
Suplimentar
Material ASA + PC: ramă decorativă
ASA + PC: parte intermediară
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 232 mm
Adancime 14 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate neta 0,05 kg
Segment de piata Rezidential
Cladiri comerciale mici
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Acetona
Fluid de curatare a geamurilor
Ulei
Rezistent UV
Benzina
Decolorant
Sapun lichid
Alcool
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,5 cm
Latime prima forma de impachetare 8 cm
Lungime prima forma de impachetare 23 cm
Greutate prima forma de impachetare 51 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 7,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 9 cm
Lungime a doua forma de impachetare 25 cm
Greutate a doua forma de impachetare 308,4 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 25
Inaltime a treia forma de impachetare 15 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,773 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 months