Schneider-Electric Romania Promelek
 
MGU6.103.524
MGU6.103.524
Unica Plus, Rama, 3 Module, Sampanie/Fildes
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Aplicatie a dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Plus
Numar module 3 module
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Light grey
Culoare decoratiune Fildeş
Suplimentar
Material ASA + PC: parte intermediară
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
Standarde EN 60669-1
Inaltime 116 mm
Latime 80 mm
Adancime 13,7 mm
Greutate neta 0,021 kg
Segment de piata Cladiri comerciale mici
Rezidential
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Rezistent UV
Benzina
Ulei
Decolorant
Alcool
Acetona
Sapun lichid
Fluid de curatare a geamurilor
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7 cm
Latime prima forma de impachetare 9 cm
Lungime prima forma de impachetare 3,1 cm
Greutate prima forma de impachetare 24 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 7 cm
Latime a doua forma de impachetare 9 cm
Lungime a doua forma de impachetare 31 cm
Greutate a doua forma de impachetare 242 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 30
Inaltime a treia forma de impachetare 15 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1181 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni