Schneider-Electric Romania Promelek
 
MGU6.103.870
MGU6.103.870
Unica Plus, Rama, 3 Module, Verde Acvatic/Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Aplicatie a dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Plus
Numar module 3 module
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Verde apă
Culoare decoratiune Alb
Suplimentar
Material ASA + PC: parte intermediară
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
Standarde EN 60669-1
Inaltime 116 mm
Latime 80 mm
Adancime 13,7 mm
Greutate neta 0,021 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Alcool
Benzina
Fluid de curatare a geamurilor
Decolorant
Rezistent UV
Ulei
Sapun lichid
Acetona
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni