Schneider-Electric Romania Promelek
 
MGU66.008.2M4
MGU66.008.2M4
Unica Top, Rama de Acoperire, 8 M, 4 Porti Orizontale, Grafit
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Aplicatie a dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Top
Numar de porti 4 posturi orizontal
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Tabac
Culoare decoratiune Grafit
Suplimentar
Material ASA + PC: ramă decorativă
ASA + PC: parte intermediară
Zamak: rama decorativa
Standarde EN 60669-1
Inaltime 80 mm
Latime 303 mm
Adancime 14 mm
Distanta intre centre 71 mm
Greutate neta 0,116 kg
Segment de piata Cladiri comerciale mici
Rezidential
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Alcool
Sapun lichid
Decolorant
Rezistent UV
Ulei
Fluid de curatare a geamurilor
Acetona
Benzina
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,500 cm
Latime prima forma de impachetare 9,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 31,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 83,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 3
Inaltime a doua forma de impachetare 5,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 10,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 32,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 314,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 15
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,817 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 months