Schneider-Electric Romania Promelek
 
MGU66.103.239
MGU66.103.239
Unica Top, Rama, 3 Module, Matt Nickel/Grafit
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Aplicatie a dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Top
Numar module 3 module
Mod de fixare Clipsare
Tenta de culoare cadru capac Nichel mat
Culoare decoratiune Grafit
Suplimentar
Material ASA + PC: parte intermediară
Zamak: rama decorativa
Standarde EN 60669-1
Inaltime 116 mm
Latime 80 mm
Adancime 13,7 mm
Greutate neta 0,072 kg
Segment de piata Rezidential
Cladiri comerciale mici
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Benzina
Ulei
Fluid de curatare a geamurilor
Sapun lichid
Rezistent UV
Alcool
Acetona
Decolorant
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,5 cm
Latime prima forma de impachetare 8 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,7 cm
Greutate prima forma de impachetare 74 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 3
Inaltime a doua forma de impachetare 6 cm
Latime a doua forma de impachetare 12 cm
Lungime a doua forma de impachetare 17,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 278 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 24
Inaltime a treia forma de impachetare 15 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,508 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni