Schneider-Electric Romania Promelek
 
MGU87.022.62
MGU87.022.62
Unica Top, Caseta de Suprafata cu Rama de Fixare, 2 M, 9 Orificii Perforate
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Unica
Aplicatie a dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Doza de instalare
Denumire Unica Top - Unica Class
Prezentare dispozitiv Assembly
Numar module 2 module
Numar de posturi 1 post
Mod de fixare Pini
Suplimentar
Echipament furnizat Suport de fixare
Montare dispozitiv Suprafata
Intrare pentru cablu 9 predecupari
Rezistenta la foc 650 °C, timp de stingere <30 s
Material ASA + PC: doza de aparat
PBT (polibutilenă tereftalată): suport de fixare
Standarde UNE 60670-1
Adancime 28 mm
Latime 89 mm
Inaltime 79 mm
Greutate neta 0,0592 kg
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Sapun lichid
Ulei
Rezistent UV
Fluid de curatare a geamurilor
Acetona
Decolorant
Alcool
Benzina
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,500 cm
Latime prima forma de impachetare 8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 54,500 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 12,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 13,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 436,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 32
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,599 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni