|
|
|
MTN2162-0460
Iesire Priza Dubla Italiana, Aluminiu, Sistem M
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii OCT 09, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Denumire
|
M-Smart
M-Elegance
M-Plan
M-Star
M-Arc
M-Plan glass
System M
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu placa centrala
|
Standard priza
|
Italian
|
Tip produs sau componenta
|
Priza
|
Suplimentar
Configuratie poli priza
|
2P
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Culoare
|
Aluminium
|
Conexiuni - borne
|
Borna cu surub
|
Tratament suprafata
|
Lacuit
|
Curent nominal
|
16 A
|
[Ue] tensiune nominala
|
127/230 V
|
Frecventa de alimentare
|
50 Hz
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,4 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,1 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,1 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
81,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,2 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
17,4 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
25,9 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
916,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
4,07 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
În curs de investigare
|
Garantie contractuala
|
|