Schneider-Electric Romania Promelek
 
MTN296044
MTN296044
Placa centrala cu deschidere patrata, alb lucios, System M
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Denumire System M
M-Elegance
M-Plan
M-Star
M-Smart
M-Plan glass
M-Arc
Tip produs sau componenta Placa centrala
Prezentare dispozitiv Placa centrala
Culoare Alb (RAL 1013)
Suplimentar
Destinatie produs Priza telefonica TAE
Montare dispozitiv Incastrat
Mod de fixare Cu surub
Material Policarbonat lucios
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,7 cm
Latime prima forma de impachetare 5,7 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,6 cm
Greutate prima forma de impachetare 9 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 7,1 cm
Latime a doua forma de impachetare 7,3 cm
Lungime a doua forma de impachetare 8,3 cm
Greutate a doua forma de impachetare 660 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare 150
Inaltime a treia forma de impachetare 18,5 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,39 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni