Schneider-Electric Romania Promelek
 
MTN296819
MTN296819
Placa Centrala cu Iesire Cablu pentru Conectr. Telefon Vdo 4,Alb Polar, Lucios
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Merten
Denumire M-Plan glass
M-Arc
M-Star
M-Elegance
M-Plan
System M
M-Smart
Tip produs sau componenta Iesire cablu
Montare dispozitiv Incastrat
Prezentare dispozitiv Rama cu suport de fixare
Suplimentar
Mod de fixare Cu suruburi si cleme
Culoare Alb polar
Finisare suprafata Lucios
Material Termoplastic
Inaltime 71 mm
Latime 71 mm
Grad de protectie IP IP20
Culoare principala Alb polar
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,800 cm
Latime prima forma de impachetare 6,900 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,100 cm
Greutate prima forma de impachetare 0,040 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 8,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 8,900 cm
Lungime a doua forma de impachetare 12,400 cm
Greutate a doua forma de impachetare 0,232 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare 90
Inaltime a treia forma de impachetare 19,700 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,500 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,500 cm
Greutate a treia forma de impachetare 4,560 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 months