Schneider-Electric Romania Promelek
 
MTN298314
MTN298314
Placa Centrala pentru Conector Rj45, 1 decupaj, Antracit, Sistem M
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Denumire M-Plan glass
M-Elegance
M-Star
M-Smart
M-Plan
M-Arc
System M
Tip produs sau componenta Placa centrala
Prezentare dispozitiv Placa centrala
Culoare Antracit (RAL 7024)
Suplimentar
Destinatie produs Conector RJ11 sau RJ45
Montare dispozitiv Incastrat
Mod de fixare Cu surub
Material Policarbonat mat
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,700 cm
Latime prima forma de impachetare 7,900 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,600 cm
Greutate prima forma de impachetare 10,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 7,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 8,100 cm
Lungime a doua forma de impachetare 22,300 cm
Greutate a doua forma de impachetare 166,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 19,400 cm
Latime a treia forma de impachetare 31,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,800 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,344 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 months