|
|
|
MTN3156-7060
Buton insertie prag, 2 cai, 1 stalp, aluminiu, Anti-vandalism
|
|
|
Principal
Gama
|
Merten
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator cu revenire
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Iluminare
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Tip tehnologie
|
Electromecanic
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Numar de clapete
|
1
|
Actuator
|
Clapeta
|
Culoare
|
Aluminium
|
Suplimentar
Tip si compozitie contacte
|
1 C/O
|
Semnalizare locala
|
LED
|
Functie de semnalizare
|
Indicator
|
[Ue] tensiune nominala
|
250 V
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Curent nominal
|
10 A
|
Tratament suprafata
|
Teflonat
|
Conexiuni - borne
|
Borna fara surub
|
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,600 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
158,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
20,100 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
31,600 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,100 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,078 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|