Schneider-Electric Romania Promelek
 
MTN391814
MTN391814
Capac, Antracit, Sistem M
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Merten
Denumire M-Smart
M-Elegance
M-Plan
M-Star
System M
M-Plan glass
M-Arc
Tip produs sau componenta Obturator
Prezentare dispozitiv Rama cu suport de fixare
Culoare Antracit (RAL 7024)
Informatii suplimentare Cu suport inel
Suplimentar
Montare dispozitiv Incastrat
Mod de fixare Cu suruburi si cleme
Finisare suprafata Mat
Material Policarbonat
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,700 cm
Latime prima forma de impachetare 7,200 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,400 cm
Greutate prima forma de impachetare 34,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 7,400 cm
Latime a doua forma de impachetare 7,800 cm
Lungime a doua forma de impachetare 12,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 194,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 19,600 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,900 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,400 cm
Greutate a treia forma de impachetare 5,002 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni