|
|
|
MTN4051-3471
Rama din Lemn, 1 Pos, Wenge, M Elegance
|
|
|
Principal
Gama
|
Merten
|
Denumire
|
Lemn M-Elegance
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Suplimentar
Numar de posturi
|
1 post
|
Culoare
|
Wenge
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Material
|
Lemn
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Inaltime
|
90 mm
|
Latime
|
90 mm
|
Adancime
|
12 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,700 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
52,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
80
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
19,700 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
31,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,300 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,502 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|