Schneider-Electric Romania Promelek
 
MTN431760
MTN431760
Clapeta cu Fereastra Indicator Si cu Simbol Iesire Priza, Aluminiu, Sistem M
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Marca de produs Schneider Electric
Gama Merten System M
Gama de produse Merten System M
Denumire M-Star
M-Smart
System M
M-Plan
M-Arc
M-Plan glass
M-Elegance
Tip produs sau componenta Clapetă cu indicator
Culoare Aluminium
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare Cu fereastră luminoasă
Suplimentar
Destinatie produs Comutator simplu
Material Policarbonat mat
Tratament suprafata Lacuit
Mod de fixare Cu clema
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,500 cm
Latime prima forma de impachetare 5,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 18,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 5,900 cm
Latime a doua forma de impachetare 7,100 cm
Lungime a doua forma de impachetare 9,600 cm
Greutate a doua forma de impachetare 110,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 225
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 5,370 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni