Schneider-Electric Romania Promelek
 
MTN433160
MTN433160
Clapeta, Aluminiu, Sistem M
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Merten
Tip produs sau componenta Clapeta
Denumire System M
M-Plan
M-Smart
M-Arc
M-Plan glass
M-Star
M-Elegance
Culoare Aluminium
Suplimentar
Numar de clapete 1
Destinatie produs Intrerupator
Mod de fixare Cu clema
Finisare suprafata Mat
Tratament suprafata Lacuit
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,900 cm
Latime prima forma de impachetare 5,400 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,600 cm
Greutate prima forma de impachetare 18,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 6,300 cm
Latime a doua forma de impachetare 7,300 cm
Lungime a doua forma de impachetare 9,700 cm
Greutate a doua forma de impachetare 110,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare 225
Inaltime a treia forma de impachetare 20,200 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,800 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,500 cm
Greutate a treia forma de impachetare 5,350 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 months