Schneider-Electric Romania Promelek
 
MTN4350- promelek
MTN4350-0344
Priza pentru Conexiune Audio, Alb, Lucios, Sistem M
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Merten
Denumire M-Plan glass
M-Smart
M-Elegance
M-Star
System M
M-Arc
M-Plan
Tip produs sau componenta Priza audio
Destinatie produs RCA (audio)
Prezentare dispozitiv Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala
Culoare Alb (RAL 1013)
Material Policarbonat
Suplimentar
Montare dispozitiv Incastrat
Mod de fixare Cu surub
Finisare suprafata Brilliant
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,4 cm
Latime prima forma de impachetare 4,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,4 cm
Greutate prima forma de impachetare 63,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 60
Inaltime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,19 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE În curs de investigare
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni