|
|
|
MTN437160
Placa Centrala pentru Comutator Rotativ Ventilator, Aluminiu, Sistem M
|
|
|
Principal
Gama
|
Merten
|
Tip produs sau componenta
|
Placă de acoperire cu mâner
|
Denumire
|
M-Elegance
M-Plan
System M
M-Arc
M-Smart
M-Plan glass
M-Star
|
Culoare
|
Aluminium
|
Suplimentar
Destinatie produs
|
Comutator selector
|
Mod de fixare
|
Cu clema
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Tratament suprafata
|
Lacuit
|
Marcaj
|
0 - 1 - 2
|
Material
|
Termoplastic
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,4 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
31,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
100
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,41 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|