Schneider-Electric Romania Promelek
 
MTN464387
MTN464387
Insertie cu Difuzor de Inalta Calitate Conectr., Negru
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Mecanisme Merten
Denumire M-Star
M-Plan
Artec
M-Elegance
Antique
M-Plan glass
Trancent
System M
M-Smart
M-Arc
Gama Merten
Tip produs sau componenta Insert
Destinatie produs Difuzor
Prezentare dispozitiv Insert pentru priză înclinată
Colour Negru (RAL 9005)
Material Poliamidă mat
Suplimentar
Montare dispozitiv Incastrat
Mod de fixare Conectare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,8 cm
Latime prima forma de impachetare 4,1 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 6 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 8,9 cm
Latime a doua forma de impachetare 7,6 cm
Lungime a doua forma de impachetare 7,6 cm
Greutate a doua forma de impachetare 371 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare 150
Inaltime a treia forma de impachetare 18,5 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 11,54 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE În curs de investigare
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 months