Schneider-Electric Romania Promelek
 
MTN464660
MTN464660
Priza Inclinata, Aluminiu, Sistem M
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Merten
Denumire M-Smart
System M
M-Arc
M-Plan glass
M-Elegance
M-Star
M-Plan
Tip produs sau componenta Placa centrala
Destinatie produs Priză înclinată
Prezentare dispozitiv Rama cu suport de fixare
Informatii suplimentare priza Cu suport inel
Culoare Aluminium
Suplimentar
Montare dispozitiv Incastrat
Mod de fixare Cu surub
Material Policarbonat mat
Tratament suprafata Lacuit
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,3 cm
Latime prima forma de impachetare 7,6 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,6 cm
Greutate prima forma de impachetare 52,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,01 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni