Schneider-Electric Romania Promelek
 
MTN466914
MTN466914
Insertie Conectare Difuzor, 1 Port, Antracit
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Merten
Tip produs sau componenta Priza boxa
Prezentare dispozitiv Mecanism cu suport de fixare
Montare dispozitiv Incastrat
Culoare Antracit (RAL 7024)
Suplimentar
Mod de fixare Cu suruburi si cleme
Numar priza 2
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,4 cm
Latime prima forma de impachetare 7,1 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,1 cm
Greutate prima forma de impachetare 46,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 16,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 8,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 584,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 50
Inaltime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 3,41 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni