Schneider-Electric Romania Promelek
 
MTN542895
MTN542895
Condensator, Ac 230 V, 0.33 µf
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Mecanisme Merten
Tip produs sau componenta Condensator
Suplimentar
[Ue] tensiune nominala 230 V
Capacitatea sarcinii 0,33 µF
Lungime 25 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,300 cm
Latime prima forma de impachetare 7,400 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 12,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 150
Inaltime a doua forma de impachetare 19,900 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,700 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,166 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie contractuala
Garantie 18 months