Schneider-Electric Romania Promelek
 
MTN639150
MTN639150
Adaptor Va50 pentru actuator termoelectric
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse KNX
Tip produs sau componenta Adaptor pentru vana
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,300 cm
Latime prima forma de impachetare 8,200 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,400 cm
Greutate prima forma de impachetare 44,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 80
Inaltime a doua forma de impachetare 20,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,700 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,300 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,674 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie contractuala
Garantie 18 luni