Schneider-Electric Romania Promelek
 
MTN683901
MTN683901
Sursa Alimentare de Urgenta
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse KNX
Tip produs sau componenta Sursa de alimentare de urgenta
Tip magistrala KNX
Suplimentar
Total number of 18 mm modules 4
Suport de montare Sina DIN
Frecventa retea electrica 50...60 Hz
Semnalizare locala LED
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,200 cm
Latime prima forma de impachetare 12,900 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,900 cm
Greutate prima forma de impachetare 278,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 19,900 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,400 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,400 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,154 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni