Schneider-Electric Romania Promelek
 
MUR34108
MUR34108
Mureva Styl suport fixare 1 post ST gheare gri
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Mureva Styl
Tip produs sau componenta Suport de fixare
Compatibilitate gama Mureva Styl
Culoare Gri (RAL 7016)
Suplimentar
Montare dispozitiv Incastrat
Numar de posturi 1 post
Conditii de utilizare Interior/exterior
Material PC (policarbonat)
Lungime 84 mm
Inaltime 44 mm
Latime 84 mm
Adancimea proiectata 19 mm
Rezistenta la produse chimice si detergenti Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Etichete privind calitatea AENOR
NF
Grad de protectie IP IP55
Grad de protectie IK IK08
Intarziere flacara Autostingere 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Temperatura ambientala de functionare -5…40 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…55 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,500 cm
Latime prima forma de impachetare 8,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 65,400 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 60
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,580 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 240
Inaltime a treia forma de impachetare 45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 30,318 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Garantie contractuala
Garantie 18 luni