|
|
|
NSYCR50WU2C
Rezistenta de incalzire izolata ClimaSys 50W, 110-250 V
|
|
|
Principal
Gama
|
ClimaSys
|
Nume produs
|
ClimaSys CR
|
Tip produs sau componenta
|
Rezistenta de incalzire
|
Gama de puteri
|
50 W
|
Tensiune de intrare
|
120...240 V c.a. 50/60 Hz
|
Conexiune electrica
|
4 terminale cu surub 2.5 mm²
|
Suplimentar
Pozitie de operare
|
Vertical
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…70 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II
|
Certificari produs
|
UL
VDE
|
Material
|
Corp:aluminiu extrudat
Capac:plastic
|
Inaltime
|
Extern: 110 mm
|
Latime
|
Extern: 60 mm
|
Adancime
|
Extern : 90 mm
|
Conditii de utilizare
|
Protectie electrica necesara
Cofret sigilat
Rezistentele de incalzire trebuie instalate impreuna cu termostate
|
Mod de fixare
|
Cu cleme
|
Suport de montare
|
Sina DIN 35 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
336,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|