Schneider-Electric Romania Promelek
 
NSYMF108
NSYMF108
Contrapanou gaurit H1000xW800 cu gauri cu diametrul 3.6mm si distanta intre ele de 12.5mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama PanelSeT
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta Placa de montare
Aplicatie a dispozitivului Multifuncţional
Dimensiuni nominale dulap - H: 800 mm W: 1000 mm
- H: 1000 mm W: 800 mm
Locul de montare Şină în paşi
Fixare directa pe elementele din spate
Descriere placa de montare Microperforate
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT S3D)
PanelSeT (PanelSeT CRN)
Thalassa (Thalassa PLM)
Cantitate pe set Set de 1
Material Oţel galvanizat
Suplimentar
Mod de fixare Insurubat in spate - tipul surubului M8
Cu element de fixare
Sarcina permanenta admisa 150 kg
Inaltime 965 mm
Latime 750 mm
Adancime 125 mm
Grosime 2,5 mm
Greutate neta 12,88 kg
Particularitate varianta Instalare in incinte cu dimensiuni inversate
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,3 cm
Latime prima forma de impachetare 75,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 96,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 13,27 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 40
Inaltime a doua forma de impachetare 32,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 554,0 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 months