Schneider-Electric Romania Promelek
 
NSYMM32
NSYMM32
Contrapanou H300xW200mm fabricat din tabla de otel galvanizata
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama PanelSeT
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta Placa de montare
Aplicatie a dispozitivului Multifuncţional
Dimensiuni nominale dulap - H: 300 mm W: 200 mm
Locul de montare Fixare directa pe elementele din spate
Şină în paşi
Descriere placa de montare Simplu
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT S3D)
PanelSeT (PanelSeT CRN)
Thalassa (Thalassa PLM)
Cantitate pe set Set de 1
Material Oţel galvanizat
Suplimentar
Mod de fixare Insurubat in spate - tipul surubului M8
Cu element de fixare
Sarcina permanenta admisa 60 kg
Inaltime 250 mm
Latime 150 mm
Grosime 1,8 mm
Greutate neta 0,52 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,3 cm
Latime prima forma de impachetare 15,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 25,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 532,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 300
Inaltime a doua forma de impachetare 41,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 178,8 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni