Schneider-Electric Romania Promelek
 
NSYSPF10200
NSYSPF10200
PLINTA FRONTALA 1000X200
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama PanelSeT
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu cofret
Tip produs sau componenta Plinth front
Aplicatie Multifuncţional
Dimensiunile nominale ale carcasei -
Compozitie dispozitiv Elemente de fixare
4 corner cover
4 corner
2 panou frontal
2 panou spate
Compatibilitate gama PanelSeT (PanelSeT SF)
PanelSeT (PanelSeT SM)
PanelSeT (PanelSeT S3D)
PanelSeT (PanelSeT CRN)
Suport de montare Plinth side panels
Suplimentar
Mod de fixare Cu element de fixare - pe structura locatie
Culoare Gri (RAL 7022)
Finisare suprafata Pudră epoxy-poliester
Incarcare permanenta permisa 1300 kg
Inaltime 200 mm
Latime Nominal: 1000 mm
Mediu
Grad de protectie IP IP20 (complete plinth)
Grad de protectie IK IK10
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 20,500 cm
Latime prima forma de impachetare 21,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 102,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 11,431 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare 24
Inaltime a doua forma de impachetare 160,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 287,344 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni