|
|
|
NSYTRV62BL
Bloc Terminal Mini Linergy Cu Impamant.2.5Mm² 1 Nivel 1X1 Conex. ArcVerde-Galben
|
|
|
Principal
Gama
|
Linergy
|
Nume produs
|
Linergy TR
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de conexiuni
|
Nume scurt al dispozitivului
|
TRV
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de conectare
|
Tip cutie de borne
|
Traversare
|
Nivelul blocului terminal
|
1
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Sectiune nominala
|
6 mm²
|
Lungime
|
47,7 mm
|
Culoare
|
Albastru
|
Cantitate pe set
|
Set de 50
|
Suplimentar
Latime
|
8,2 mm
|
Inaltime
|
47,5 mm
|
Conexiuni - borne
|
1 x borna cu surub amonte (M4)
1 x borna cu surub aval (M4)
|
Number of connections
|
2
|
Pozitie de conectare
|
Sideways
|
Numarul de intrari de masurare
|
2
|
Sectiune cablu
|
0,2…10 mm², solid cablu cu pini
0,2…6 mm², flexibil cablu cu pini
0,2…10 mm², solid cablu fara terminale de cablu
0,2…10 mm², flexibil cablu fara terminale de cablu
|
Cuplu de strangere
|
1,5…1,8 N.m
|
Lungime de dezizolare conductor
|
10 mm
|
Tip instrument
|
Connection:screwdriver
Disconnection:screwdriver
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
1000 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
600 V CSA
690 V conformitate cu ATEX Exe II Ex II 2 GD
600 V cURus
|
[In] curent nominal
|
41 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
50 A cURus
50 A CSA
40 A conformitate cu ATEX Exe II Ex II 2 GD
|
Material
|
Poliamida 6/6: carcasă izolantă
Copper alloy: conector şi şurub
Copper alloy: legatura de conectare comuna
Chromium-nickel steel: spring
|
Pierdere dielectrica
|
0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250
0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
|
Constanta dielectrica
|
3,7 at 1 MHz
|
Rezistivitate
|
10000 MΩ.m conformitate cu IEC 60093
10000 MΩ.m conformitate cu VDE 0303-T30
|
Rezistenta suprafetei
|
1000 GΩ conformitate cu IEC 60093
1000 GΩ conformitate cu VDE 0303-T30
|
Rezistenta la fluaj
|
500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
|
Intarziere flacara
|
V0, grosime0,8 mm conformitate cu UL 94
|
Greutate neta
|
13,95 g
|
Compatibilitate gama
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Compatibilitate produs
|
Cabinet Spacial
|
Mediu
Certificari produs
|
VDE
EAC
GL
IEC-Ex
LR
DNV
CSA
ATEX
cURus
|
Rigiditate dielectrica
|
1000 V conformitate cu IEC 60243-1
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-40…130 °C conformitate cu IEC 60216-1
-40…130 °C conformitate cu VDE 0304-T21
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
26,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
13,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
718,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
750
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
11,277 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Garantie contractuala
|
|