Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU270414
NU270414
Noua Unica, Rama Unica Studio Color 4m mov/alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Aplicatie a dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Denumire Unica Studio Color
Numar de posturi 1 post
Directie de instalare Orizontal
Tip rama Simpla
Numar module 4 module
Mod de fixare Suruburi
Culoare Mov (Pantone 8800C)
Culoare laterala Alb (RAL 9003)
Suplimentar
Material Policarbonat: placa intermediara
Tratament suprafata Vopsit
Finisare suprafata Lucios
Cantitate pe set Set de 5
Standarde SR EN 60669-1
IEC 60884-1
Latime 143 mm
Inaltime 85 mm
Adancime 10 mm
Greutate neta 0,031 kg
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IK IK04
Grad de protectie IP IP21 D
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,1 cm
Latime prima forma de impachetare 8,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 14,25 cm
Greutate prima forma de impachetare 25 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 6,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 12 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 193,3 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 40
Inaltime a treia forma de impachetare 15 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,861 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Garantie contractuala
Garantie 18 luni